Foret en carbure micro-rotatif type moyen, pour traitement de pièces en acier inoxydable de faible diamètre MRS-GDN

Foret en carbure micro-rotatif type moyen, pour traitement de pièces en acier inoxydable de faible diamètre MRS-GDN
  • Remise sur volume
[Features]
· Carbide drill with Smooth Coat® (ultra-smooth coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRS-GDN-0.4
MRS-GDN-0.6
MRS-GDN-0.45
MRS-GDN-0.71
MRS-GDN-1
MRS-GDN-1.2
MRS-GDN-1.5
MRS-GDN-1.24
MRS-GDN-1.35
MRS-GDN-2.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

40.94 €

1 Disponible 6 jours 0.4438

40.94 €

1 Disponible 6 jours 0.65.542

40.94 €

1 Disponible 6 jours 0.45438

48.92 €

1 Disponible 6 jours 0.71742

32.96 €

1 Disponible 6 jours 1942

32.96 €

1 Disponible 6 jours 1.21250

34.76 €

1 Disponible 6 jours 1.51450

39.73 €

1 Disponible 6 jours 1.241250

32.96 €

1 Disponible 6 jours 1.351450

34.76 €

1 Disponible 6 jours 2.051858

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier inoxydable Tool Material Type Carbure Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Permissible values of the outer diameter and the diameter 0~-0.008 Torsional Angle(°) 30
Application The shrink fit system is recommended. Surface Treatment Smooth Coating

Assistance technique