Revêtement TiN, longue tige TIN-LS-NC-LDS

Revêtement TiN, longue tige TIN-LS-NC-LDS
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Tip angle tolerance is 90° ±1°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TIN-LS-NC-LDS-12X90

Référence pièce
TIN-LS-NC-LDS-12X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.89 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 12 Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Shank diameter (d)(mm) 12 Torsional Angle(°) 20
Shank Accuracy h7 Overall Length(mm) 200 Groove Length(mm) 36
Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 2.1

Vous vous trouvez sur la page de Revêtement TiN, longue tige TIN-LS-NC-LDS, le numéro d'article est le suivant: TIN-LS-NC-LDS-12X90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIN-LS-NC-LDS-12X90.

Assistance technique