Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFH20-S20-03-3T
Blade diameter D(mm) | 20 | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 130 | Shank diameter (d)(mm) | 20 | Number of flutes(sheet) | 3 |
Length under neck(mm) | 50 | Drawing | Fig. 1 | φD1(mm) | 12 |
S(mm) | 1 | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | 15,700 | Coolant Hole | Available |
Scooping Angle (°) A.R. | -10 | Scooping Angle (°) R.R. | -15 | Weight (kg) | 0.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à haute vitesse d'avance type MFH, fraise MFH Mini, le numéro d'article est le suivant: MFH20-S20-03-3T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFH20-S20-03-3T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles