• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret Aqua EX avec trou d'huile 25D AQDEXOH25D

Foret Aqua EX avec trou d'huile 25D AQDEXOH25D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 25 times the drill diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH25D0300
AQDEXOH25D0310
AQDEXOH25D0320
AQDEXOH25D0330
AQDEXOH25D0340
AQDEXOH25D0350
AQDEXOH25D0360
AQDEXOH25D0370
AQDEXOH25D0380
AQDEXOH25D0390
AQDEXOH25D0400
AQDEXOH25D0410
AQDEXOH25D0420
AQDEXOH25D0430
AQDEXOH25D0440
AQDEXOH25D0450
AQDEXOH25D0460
AQDEXOH25D0470
AQDEXOH25D0480
AQDEXOH25D0490
AQDEXOH25D0510
AQDEXOH25D0520
AQDEXOH25D0530
AQDEXOH25D0540
AQDEXOH25D0550
AQDEXOH25D0560
AQDEXOH25D0570
AQDEXOH25D0580
AQDEXOH25D0590
AQDEXOH25D0600
AQDEXOH25D0610
AQDEXOH25D0620
AQDEXOH25D0630
AQDEXOH25D0640
AQDEXOH25D0650
AQDEXOH25D0660
AQDEXOH25D0670
AQDEXOH25D0680
AQDEXOH25D0690
AQDEXOH25D0700
AQDEXOH25D0710
AQDEXOH25D0720
AQDEXOH25D0730
AQDEXOH25D0740
AQDEXOH25D0750
AQDEXOH25D0760
AQDEXOH25D0770
AQDEXOH25D0780
AQDEXOH25D0790
AQDEXOH25D0800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

203.58 €

1 6 jours 3841343

207.18 €

1 6 jours 3.1981484

207.18 €

1 6 jours 3.2981484

207.18 €

1 6 jours 3.3981484

207.18 €

1 6 jours 3.4981484

201.65 €

1 6 jours 3.5981484

213.67 €

1 6 jours 3.61121624

213.67 €

1 6 jours 3.71121624

213.67 €

1 6 jours 3.81121624

213.67 €

1 6 jours 3.91121624

213.67 €

1 6 jours 41121624

216.54 €

1 6 jours 4.11261765

216.54 €

1 6 jours 4.21261765

216.54 €

1 6 jours 4.31261765

216.54 €

1 6 jours 4.41261765

216.54 €

1 6 jours 4.51261765

230.22 €

1 6 jours 4.61401905

230.22 €

1 6 jours 4.71401905

224.08 €

1 6 jours 4.81401905

230.22 €

1 6 jours 4.91401905

244.63 €

1 6 jours 5.11542046

244.63 €

1 6 jours 5.21542046

244.63 €

1 6 jours 5.31542046

244.63 €

1 6 jours 5.41542046

244.63 €

1 6 jours 5.51542046

256.14 €

1 6 jours 5.61682186

256.14 €

1 6 jours 5.71682186

256.14 €

1 6 jours 5.81682186

256.14 €

1 6 jours 5.91682186

269.11 €

1 6 jours 61682186

270.55 €

1 6 jours 6.11822327

270.55 €

1 6 jours 6.21822327

270.55 €

1 6 jours 6.31822327

270.55 €

1 6 jours 6.41822327

270.55 €

1 6 jours 6.51822327

283.51 €

1 6 jours 6.61962467

283.51 €

1 6 jours 6.71962467

283.51 €

1 6 jours 6.81962467

283.51 €

1 6 jours 6.91962467

283.51 €

1 6 jours 71962467

299.36 €

1 6 jours 7.12102608

299.36 €

1 6 jours 7.22102608

299.36 €

1 6 jours 7.32102608

299.36 €

1 6 jours 7.42102608

299.36 €

1 6 jours 7.52102608

313.75 €

1 6 jours 7.62242748

313.75 €

1 6 jours 7.72242748

313.75 €

1 6 jours 7.82242748

313.75 €

1 6 jours 7.92242748

313.75 €

1 6 jours 82242748

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Assistance technique