Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.015 | 3.3 | 54 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.115 | 3.6 | 56 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.215 | 3.9 | 56 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.315 | 4.2 | 56 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.415 | 4.6 | 56 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.515 | 4.9 | 56 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.615 | 5.2 | 60 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.715 | 5.5 | 60 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.815 | 5.8 | 60 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 1.915 | 6.2 | 60 | 3 | ||
109.99 € | 1 | 6 jours | 2.015 | 9 | 60 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.115 | 11 | 63 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.215 | 11 | 63 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.315 | 11 | 63 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.415 | 12 | 63 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.515 | 12 | 63 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.615 | 12 | 68 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.715 | 14 | 68 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.815 | 14 | 68 | 3 | ||
104.84 € | 1 | 6 jours | 2.915 | 14 | 68 | 3 | ||
121.32 € | 1 | 6 jours | 3.03 | 14 | 68 | 3 | ||
115.14 € | 1 | 6 jours | 3.13 | 15 | 72 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 jours | 3.23 | 15 | 72 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 jours | 3.33 | 15 | 72 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 jours | 3.43 | 16 | 72 | 4 | ||
124.42 € | 1 | 6 jours | 3.53 | 16 | 72 | 4 | ||
118.24 € | 1 | 6 jours | 3.63 | 16 | 72 | 4 | ||
118.24 € | 1 | 6 jours | 3.73 | 18 | 72 | 4 | ||
118.24 € | 1 | 6 jours | 3.83 | 18 | 72 | 4 | ||
118.24 € | 1 | 6 jours | 3.93 | 18 | 72 | 4 | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 4.13 | 19 | 80 | 5 | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 4.23 | 19 | 80 | 5 | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 4.33 | 19 | 80 | 5 | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 4.43 | 21 | 80 | 5 | ||
127.51 € | 1 | 6 jours | 4.53 | 21 | 80 | 5 | ||
127.51 € | 1 | 6 jours | 4.63 | 21 | 80 | 5 | ||
127.51 € | 1 | 6 jours | 4.73 | 22 | 80 | 5 | ||
127.51 € | 1 | 6 jours | 4.83 | 22 | 80 | 5 | ||
127.51 € | 1 | 6 jours | 4.93 | 22 | 80 | 5 | ||
135.76 € | 1 | 6 jours | 5.03 | 23 | 80 | 5 | ||
135.76 € | 1 | 6 jours | 5.13 | 24 | 82 | 6 | ||
135.76 € | 1 | 6 jours | 5.23 | 24 | 82 | 6 | ||
135.76 € | 1 | 6 jours | 5.33 | 24 | 82 | 6 | ||
135.76 € | 1 | 6 jours | 5.43 | 25 | 82 | 6 | ||
96.28 € | 1 | 6 jours | 5.53 | 25 | 82 | 6 | ||
96.28 € | 1 | 6 jours | 5.63 | 25 | 82 | 6 | ||
96.28 € | 1 | 6 jours | 5.73 | 27 | 82 | 6 | ||
96.28 € | 1 | 6 jours | 5.83 | 27 | 82 | 6 | ||
96.28 € | 1 | 6 jours | 5.93 | 27 | 82 | 6 | ||
107.45 € | 1 | 6 jours | 6.03 | 27 | 82 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 jours | 6.13 | 28 | 88 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 jours | 6.23 | 28 | 88 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 jours | 6.33 | 28 | 88 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 jours | 6.43 | 30 | 88 | 7 | ||
104.92 € | 1 | 6 jours | 6.53 | 30 | 88 | 7 | ||
104.92 € | 1 | 6 jours | 6.63 | 30 | 88 | 7 | ||
104.92 € | 1 | 6 jours | 6.73 | 31 | 88 | 7 | ||
104.92 € | 1 | 6 jours | 6.83 | 31 | 88 | 7 | ||
104.92 € | 1 | 6 jours | 6.93 | 31 | 88 | 7 | ||
113.57 € | 1 | 6 jours | 7.03 | 32 | 88 | 7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(Degree) | 150 | Torsional Angle(°) | 24–30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles