Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AQDEXOH3F3D0630
Diameter Dc(mm) | 6.3 | Groove Length L(mm) | 32 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 88 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | With/without Oil Hole | Disponible |
shank diameter Ds(mm) | 7 | tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 25~30 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | js6 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret Aqua EX avec trou d'huile 3 cannelures 3D AQDEXOH3F3D, le numéro d'article est le suivant: AQDEXOH3F3D0630.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AQDEXOH3F3D0630.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles