Foret Aqua EX avec trou d'huile 3 cannelures 10D AQDEXOH3F10D

Foret Aqua EX avec trou d'huile 3 cannelures 10D AQDEXOH3F10D
[Features]
· 3-flute cutting edge with excellent cutting balance ideal for high-precision machining.
· Capable of highly-efficient hole drilling up to 10 times the drill diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH3F10D0300
AQDEXOH3F10D0350
AQDEXOH3F10D0400
AQDEXOH3F10D0450
AQDEXOH3F10D0500
AQDEXOH3F10D0550
AQDEXOH3F10D0600
AQDEXOH3F10D0650
AQDEXOH3F10D0700
AQDEXOH3F10D0750
AQDEXOH3F10D0800
AQDEXOH3F10D0850
AQDEXOH3F10D0900
AQDEXOH3F10D0950
AQDEXOH3F10D1000
AQDEXOH3F10D1050
AQDEXOH3F10D1100
AQDEXOH3F10D1150
AQDEXOH3F10D1200
AQDEXOH3F10D1300
AQDEXOH3F10D1400
AQDEXOH3F10D1500
AQDEXOH3F10D1600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

159.65 €

1 6 jours 339893

159.65 €

1 6 jours 3.546964

163.97 €

1 6 jours 4521024

168.30 €

1 6 jours 4.5591095

171.18 €

1 6 jours 5651155

181.26 €

1 6 jours 5.5721226

192.78 €

1 9 jours 6781286

201.42 €

1 6 jours 6.5851357

213.67 €

1 6 jours 7911417

223.03 €

1 6 jours 7.5981488

235.99 €

1 6 jours 81041548

247.51 €

1 6 jours 8.51111619

254.22 €

1 6 jours 91171679

272.71 €

1 6 jours 9.512417410

284.24 €

1 6 jours 1013018010

297.91 €

1 6 jours 10.513719711

310.87 €

1 6 jours 1114320311

323.84 €

1 6 jours 11.515021012

335.36 €

1 6 jours 1215621612

390.08 €

1 6 jours 1316922913

428.97 €

1 6 jours 1418224214

475.06 €

1 6 jours 1519525515

519.71 €

1 6 jours 1620826816

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 25~30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Assistance technique