Foret Aqua EX, 3 cannelures, type standard AQDEX3FR

Foret Aqua EX, 3 cannelures, type standard AQDEX3FR
[Features]
· Uses 3-flute cutting edge with excellent cutting balance.
· Realizes high precision hole processing that is even possible without a reamer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AQDEX3FR0300

Référence pièce
AQDEX3FR0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 3 Groove Length L(mm) 19 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 49 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 3 tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 30
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Vous vous trouvez sur la page de Foret Aqua EX, 3 cannelures, type standard AQDEX3FR, le numéro d'article est le suivant: AQDEX3FR0300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AQDEX3FR0300.

Assistance technique