Foret Aqua EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

Foret Aqua EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • When Using TVF Tip
  • When Using TVFZ Tip (Flat Tip)
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

(i)Remarque

  • Tip is not incorporated in the holder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXVF1.5D14
AQDEXVF1.5D15
AQDEXVF1.5D16
AQDEXVF1.5D17
AQDEXVF1.5D18
AQDEXVF1.5D19
AQDEXVF1.5D20
AQDEXVF1.5D21
AQDEXVF1.5D22
AQDEXVF1.5D23
AQDEXVF1.5D24
AQDEXVF1.5D25
AQDEXVF1.5D26
AQDEXVF1.5D27
AQDEXVF1.5D28
AQDEXVF1.5D29
AQDEXVF1.5D30
AQDEXVF1.5D31
AQDEXVF1.5D32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

313.74 €

1 6 jours 14.0~14.591291614.013.1TVF1400、TVFZ1400、TVF1400DLC、TVFZ1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVFZ1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVFZ1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVFZ1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVFZ1440DLC、TVF1450、TVFZ1450、TVF1450DLC、TVFZ1450DLC-

323.30 €

1 6 jours 14.6~15.596312014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVFZ1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVFZ1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVFZ1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVFZ1490DLC、TVF1500、TVFZ1500、TVF1500DLC、TVFZ1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVFZ1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVFZ1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVFZ1530DLC、TVF1550、TVFZ1550、TVF1550DLC、TVFZ1550DLC-

323.30 €

1 6 jours 15.6~16.599332015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVFZ1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVFZ1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVFZ1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVFZ1590DLC、TVF1600、TVFZ1600、TVF1600DLC、TVFZ1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVFZ1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVFZ1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVFZ1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVFZ1640DLC、TVF1650、TVFZ1650、TVF1650DLC、TVFZ1650DLC-

323.30 €

1 6 jours 16.6~17.5102352016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVFZ1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVFZ1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVFZ1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVFZ1690DLC、TVF1700、TVFZ1700、TVF1700DLC、TVFZ1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVFZ1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVFZ1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVFZ1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVFZ1740DLC、TVF1750、TVFZ1750、TVF1750DLC、TVFZ1750DLC-

323.30 €

1 6 jours 17.6~18.5105372017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVFZ1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVFZ1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVFZ1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVFZ1790DLC、TVF1800、TVFZ1800、TVF1800DLC、TVFZ1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVFZ1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVFZ1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVFZ1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVFZ1840DLC、TVF1850、TVFZ1850、TVF1850DLC、TVFZ1850DLC-

365.53 €

1 6 jours 18.6~19.5114392518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVFZ1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVFZ1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVFZ1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVFZ1890DLC、TVF1900、TVFZ1900、TVF1900DLC、TVFZ1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVFZ1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVFZ1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVFZ1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVFZ1940DLC、TVF1950、TVFZ1950、TVF1950DLC、TVFZ1950DLC、-

365.53 €

1 6 jours 19.6~20.5117412519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVFZ1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVFZ1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVFZ1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVFZ1990DLC、TVF2000、TVFZ2000、TVF2000DLC、TVFZ2000DLC、TVF2050、TVFZ2050、TVF2050DLC、TVFZ2050DLC-

365.53 €

1 6 jours 20.6~21.5120432520.620.1TVF2100、TVFZ2100、TVF2100DLC、TVFZ2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVFZ2150、TVF2150DLC、TVFZ2150DLC-

365.53 €

1 6 jours 21.6~22.5123452521.621.1TVF2200、TVFZ2200、TVF2200DLC、TVFZ2200DLC、TVF2250、TVFZ2250、TVF2250DLC、TVFZ2250DLC-

365.53 €

1 6 jours 22.6~23.5126472522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVFZ2300、TVF2300DLC、TVFZ2300DLC、TVF2350、TVFZ2350、TVF2350DLC、TVFZ2350DLC-

395.01 €

1 6 jours 23.6~24.5133493223.623.1TVF2400、TVFZ2400、TVF2400DLC、TVFZ2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVFZ2450、TVF2450DLC、TVFZ2450DLC-

395.01 €

1 6 jours 24.6~25.5136513224.624.1TVF2470、TVF2500、TVFZ2500、TVF2500DLC、TVFZ2500DLC、TVF2550、TVFZ2550、TVF2550DLC、TVFZ2550DLC-

395.01 €

1 6 jours 25.6~26.5139533225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVFZ2600、TVF2600DLC、TVFZ2600DLC、TVF2650、TVFZ2650、TVF2650DLC、TVFZ2650DLC-

395.01 €

1 6 jours 26.6~27.5142553226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVFZ2700、TVF2700DLC、TVFZ2700DLC、TVF2750、TVFZ2750、TVF2750DLC、TVFZ2750DLC-

395.01 €

1 6 jours 27.6~28.5145573227.627.1TVF2800、TVFZ2800、TVF2800DLC、TVFZ2800DLC、TVF2850、TVFZ2850、TVF2850DLC、TVFZ2850DLC-

395.01 €

1 6 jours 28.6~29.5148593228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVFZ2900、TVF2900DLC、TVFZ2900DLC、TVF2950、TVFZ2950、TVF2950DLC、TVFZ2950DLC-

395.01 €

1 6 jours 29.6~30.5151613229.629.1TVF3000、TVFZ3000、TVF3000DLC、TVFZ3000DLC、TVF3050、TVFZ3050、TVF3050DLC、TVFZ3050DLC-

405.36 €

1 6 jours 30.6~31.5154943230.630.1TVF3100、TVFZ3100、TVF3100DLC、TVFZ3100DLC、TVF3150、TVFZ3150、TVF3150DLC、TVFZ3150DLCGroove length 92 mm

405.36 €

1 6 jours 31.6~32.0157973231.631.1TVF3200、TVFZ3200、TVF3200DLC、TVFZ3200DLCGroove length 95 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
With/without Oil Hole Disponible Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Assistance technique