Foret Aqua NWDX 2D

Foret Aqua NWDX 2D
[Features]
· Capable of stable drilling of general steel, stainless steel, etc. thanks to its excellent cutting balance.

(i)Remarque

  • Tip is not incorporated in the holder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWDX130D2S20
NWDX135D2S20
NWDX140D2S20
NWDX145D2S20
NWDX150D2S20
NWDX155D2S20
NWDX160D2S20
NWDX165D2S20
NWDX170D2S20
NWDX175D2S25
NWDX180D2S25
NWDX185D2S25
NWDX190D2S25
NWDX195D2S25
NWDX200D2S25
NWDX205D2S25
NWDX210D2S25
NWDX215D2S25
NWDX220D2S25
NWDX225D2S25
NWDX230D2S25
NWDX235D2S25
NWDX240D2S25
NWDX245D2S25
NWDX250D2S25
NWDX255D2S32
NWDX260D2S32
NWDX265D2S32
NWDX270D2S32
NWDX275D2S32
NWDX280D2S32
NWDX285D2S32
NWDX290D2S32
NWDX295D2S32
NWDX300D2S40
NWDX310D2S40
NWDX320D2S40
NWDX330D2S40
NWDX340D2S40
NWDX350D2S40
NWDX360D2S40
NWDX370D2S40
NWDX380D2S40
NWDX390D2S40
NWDX400D2S40
NWDX410D2S40
NWDX420D2S40
NWDX430D2S40
NWDX440D2S40
NWDX450D2S40
NWDX460D2S40
NWDX470D2S40
NWDX480D2S40
NWDX490D2S40
NWDX500D2S40
NWDX510D2S40
NWDX520D2S40
NWDX530D2S40
NWDX540D2S40
NWDX550D2S40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Dimension d1
(mm)
Radial Direction Offset Amount (max)
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

313.39 €

1 6 jours 13298820280.3544

313.39 €

1 6 jours 13.5308920280.3044

313.39 €

1 6 jours 14319020280.2544

313.39 €

1 6 jours 14.5329120280.2044

313.39 €

1 6 jours 15339220280.1544

319.99 €

1 6 jours 15.5349320280.4044

319.99 €

1 6 jours 16359420280.4044

319.99 €

1 6 jours 16.5369520280.3544

319.99 €

1 6 jours 17379620280.3044

335.18 €

1 6 jours 17.53810925320.2556

335.18 €

1 6 jours 183911025320.2056

343.10 €

1 6 jours 18.54011125330.5056

343.10 €

1 6 jours 194111225330.4556

343.10 €

1 6 jours 19.54211325330.4056

343.10 €

1 6 jours 204311425330.3056

343.10 €

1 6 jours 20.54411525330.3056

343.10 €

1 6 jours 214511625330.2056

343.10 €

1 6 jours 21.54611725330.1556

343.10 €

1 6 jours 224711825330.1056

343.10 €

1 6 jours 22.54811925330.0556

350.36 €

1 6 jours 234912325370.7056

350.36 €

1 6 jours 23.55012425370.7056

350.36 €

1 6 jours 245112525370.6056

350.36 €

1 6 jours 24.55212625370.5056

350.36 €

1 6 jours 255312725370.5056

365.55 €

1 6 jours 25.55413432410.4560

365.55 €

1 6 jours 265513532410.4060

365.55 €

1 6 jours 26.55613632410.3560

365.55 €

1 6 jours 275713732410.2560

365.55 €

1 6 jours 27.55813832410.2060

365.55 €

1 6 jours 285913932410.1560

365.55 €

1 6 jours 28.56014032410.1060

365.55 €

1 6 jours 296214332501.0060

365.55 €

1 6 jours 29.56314432500.9560

396.56 €

1 6 jours 306415840540.9070

396.56 €

1 6 jours 316616040540.8070

396.56 €

1 6 jours 326816240540.7070

396.56 €

1 6 jours 337016440540.5570

396.56 €

1 6 jours 347216640540.4570

396.56 €

1 6 jours 357416840540.3570

396.56 €

1 6 jours 367617040540.2070

457.30 €

1 6 jours 37791794049.51.0070

457.30 €

1 6 jours 38811814049.51.0070

457.30 €

1 6 jours 39831834049.50.9070

457.30 €

1 6 jours 40851854049.50.8070

457.30 €

1 6 jours 41871874049.50.7070

457.30 €

1 6 jours 42891894049.50.6070

457.30 €

1 6 jours 43911914049.50.5070

457.30 €

1 6 jours 44931934049.50.5070

457.30 €

1 6 jours 45951954049.50.4070

494.92 €

1 6 jours 46971974049.51.5070

494.92 €

1 6 jours 47991994049.51.4070

494.92 €

1 6 jours 481012014049.51.3070

494.92 €

1 6 jours 491032034049.51.2070

494.92 €

1 6 jours 501052054049.51.1070

520.00 €

1 6 jours 5110720740-1.0070

520.00 €

1 6 jours 5210920940-0.9070

520.00 €

1 6 jours 5311121140-0.8070

520.00 €

1 6 jours 5411321340-0.6070

520.00 €

1 6 jours 5511521540-0.5070

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
With/without Oil Hole Disponible Shank diameter tolerance h7

Assistance technique