Foret Aqua NWDX 3D

Foret Aqua NWDX 3D
[Features]
· Capable of stable drilling of general steel, stainless steel, etc. thanks to its excellent cutting balance.
· Provide internal lubrication.

(i)Remarque

  • The cutting power and thrust may increase depending on the drill diameter and cutting conditions. Use a rigid machine and holder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWDX130D3S20
NWDX135D3S20
NWDX140D3S20
NWDX145D3S20
NWDX150D3S20
NWDX155D3S20
NWDX160D3S20
NWDX165D3S20
NWDX170D3S20
NWDX175D3S25
NWDX180D3S25
NWDX185D3S25
NWDX190D3S25
NWDX195D3S25
NWDX200D3S25
NWDX205D3S25
NWDX210D3S25
NWDX215D3S25
NWDX220D3S25
NWDX225D3S25
NWDX230D3S25
NWDX235D3S25
NWDX240D3S25
NWDX245D3S25
NWDX250D3S25
NWDX255D3S32
NWDX260D3S32
NWDX265D3S32
NWDX270D3S32
NWDX275D3S32
NWDX280D3S32
NWDX285D3S32
NWDX290D3S32
NWDX295D3S32
NWDX300D3S40
NWDX310D3S40
NWDX320D3S40
NWDX330D3S40
NWDX340D3S40
NWDX350D3S40
NWDX360D3S40
NWDX370D3S40
NWDX380D3S40
NWDX390D3S40
NWDX400D3S40
NWDX410D3S40
NWDX420D3S40
NWDX430D3S40
NWDX440D3S40
NWDX450D3S40
NWDX460D3S40
NWDX470D3S40
NWDX480D3S40
NWDX490D3S40
NWDX500D3S40
NWDX510D3S40
NWDX520D3S40
NWDX530D3S40
NWDX540D3S40
NWDX550D3S40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Dimension d1
(mm)
Radial Direction Offset Amount (max)
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

329.23 €

1 6 jours 134210120280.3544

329.23 €

1 6 jours 13.543.5102.520280.3044

329.23 €

1 6 jours 144510420280.2544

329.23 €

1 6 jours 14.546.5105.520280.2044

329.23 €

1 6 jours 154810720280.1544

337.16 €

1 6 jours 15.549.5108.520280.4044

337.16 €

1 6 jours 165111020280.4044

337.16 €

1 6 jours 16.552.5111.520280.3544

337.16 €

1 6 jours 175411320280.3044

353.66 €

1 6 jours 17.555.5126.525320.2556

353.66 €

1 6 jours 185712825320.2056

361.58 €

1 6 jours 18.558.5129.525330.5056

361.58 €

1 6 jours 196013125330.4556

361.58 €

1 6 jours 19.561.5132.525330.4056

361.58 €

1 6 jours 206313425330.3056

361.58 €

1 6 jours 20.564.5135.525330.3056

361.58 €

1 6 jours 216613725330.2056

361.58 €

1 6 jours 21.567.5138.525330.1556

361.58 €

1 6 jours 226914025330.1056

361.58 €

1 6 jours 22.570.5141.525330.0556

369.50 €

1 6 jours 237214625370.7056

369.50 €

1 6 jours 23.573.5147.525370.7056

369.50 €

1 6 jours 247514925370.6056

369.50 €

1 6 jours 24.576.5150.525370.5056

369.50 €

1 6 jours 257815225370.5056

385.34 €

1 6 jours 25.579.5159.532410.4560

385.34 €

1 6 jours 268116132410.4060

385.34 €

1 6 jours 26.582.5162.532410.3560

385.34 €

1 6 jours 278416432410.2560

385.34 €

1 6 jours 27.585.5165.532410.2060

375.07 €

1 6 jours 288716732410.1560

385.34 €

1 6 jours 28.588.5168.532410.1060

385.34 €

1 6 jours 299117232501.0060

385.34 €

1 6 jours 29.592.5173.532500.9560

417.04 €

1 6 jours 309418840540.9070

417.04 €

1 6 jours 319719140540.8070

417.04 €

1 6 jours 3210019440540.7070

417.04 €

1 6 jours 3310319740540.5570

417.04 €

1 6 jours 3410620040540.4570

417.04 €

1 6 jours 3510920340540.3570

417.04 €

1 6 jours 3611220640540.2070

481.06 €

1 6 jours 371162164049.51.0070

481.06 €

1 6 jours 381192194049.51.0070

481.06 €

1 6 jours 391222224049.50.9070

481.06 €

1 6 jours 401252254049.50.8070

481.06 €

1 6 jours 411282284049.50.7070

481.06 €

1 6 jours 421312314049.50.6070

481.06 €

1 6 jours 431342344049.50.5070

481.06 €

1 6 jours 441372374049.50.5070

481.06 €

1 6 jours 451402404049.50.4070

521.33 €

1 6 jours 461432434049.51.5070

521.33 €

1 6 jours 471462464049.51.4070

521.33 €

1 6 jours 481492494049.51.3070

521.33 €

1 6 jours 491522524049.51.2070

521.33 €

1 6 jours 501552554049.51.1070

547.08 €

1 6 jours 5115825840-1.0070

547.08 €

1 6 jours 5216126140-0.9070

547.08 €

1 6 jours 5316426440-0.8070

547.08 €

1 6 jours 5416726740-0.6070

547.08 €

1 6 jours 5517027040-0.5070

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
With/without Oil Hole Disponible Shank diameter tolerance h7

Assistance technique