Foret AG Power AGPSD (Numéros de référence)

Foret AG Power AGPSD
  • Remise sur volume
[Features]
· Capable of high-efficiency machining on steel and cast iron.
· Allows non-step boring up to hole depth 5D.
· Cannot be used for austenitic stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGPSD1
AGPSD1.1
AGPSD1.2
AGPSD1.3
AGPSD1.4
AGPSD1.6
AGPSD1.7
AGPSD1.8
AGPSD1.9
AGPSD2.1
AGPSD2.2
AGPSD2.3
AGPSD2.4
AGPSD2.5
AGPSD2.6
AGPSD2.7
AGPSD2.8
AGPSD2.9
AGPSD3
AGPSD3.1
AGPSD3.2
AGPSD3.3
AGPSD3.4
AGPSD3.5
AGPSD3.6
AGPSD3.7
AGPSD3.8
AGPSD3.9
AGPSD4.1
AGPSD4.2
AGPSD4.3
AGPSD4.4
AGPSD4.5
AGPSD4.6
AGPSD4.7
AGPSD4.8
AGPSD4.9
AGPSD5
AGPSD5.1
AGPSD5.2
AGPSD5.3
AGPSD5.4
AGPSD5.5
AGPSD5.6
AGPSD5.7
AGPSD5.8
AGPSD5.9
AGPSD6
AGPSD6.1
AGPSD6.2
AGPSD6.3
AGPSD6.4
AGPSD6.5
AGPSD6.6
AGPSD6.7
AGPSD6.8
AGPSD6.9
AGPSD7
AGPSD7.1
AGPSD7.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

9.88 €

10 9 jours 11234

19.81 €

10 6 jours 1.11436

12.45 €

10 6 jours 1.21638

11.50 €

10 6 jours 1.31638

11.50 €

10 6 jours 1.41840

10.47 €

10 6 jours 1.62043

11.50 €

10 6 jours 1.72043

10.94 €

10 6 jours 1.82246

10.94 €

10 6 jours 1.92246

13.01 €

10 6 jours 2.12449

13.01 €

10 6 jours 2.22753

10.54 €

10 9 jours 2.32753

13.01 €

10 6 jours 2.43057

17.88 €

10 6 jours 2.53057

11.87 €

10 6 jours 2.63057

11.87 €

10 6 jours 2.73361

12.45 €

10 6 jours 2.83361

11.87 €

10 6 jours 2.93361

13.59 €

10 9 jours 33361

13.96 €

1 Disponible 6 jours 3.13665

15.95 €

1 6 jours 3.23665

22.64 €

1 6 jours 3.33665

15.95 €

1 6 jours 3.43970

19.08 €

1 7 jours 3.53970

15.38 €

1 Disponible 6 jours 3.63970

14.52 €

1 Disponible 6 jours 3.73970

15.38 €

1 Disponible 6 jours 3.84375

15.38 €

1 Disponible 6 jours 3.94375

26.31 €

1 6 jours 4.14375

26.31 €

1 6 jours 4.24375

17.16 €

1 Disponible 6 jours 4.34780

17.16 €

1 Disponible 6 jours 4.44780

17.16 €

1 Disponible 6 jours 4.54780

19.25 €

1 Disponible 6 jours 4.64780

19.25 €

1 Disponible 6 jours 4.74780

19.25 €

1 Disponible 6 jours 4.85286

19.25 €

1 Disponible 6 jours 4.95286

25.94 €

1 Disponible 10 jours 55286

24.73 €

1 Disponible 6 jours 5.15286

24.73 €

1 Disponible 6 jours 5.25286

24.73 €

1 Disponible 6 jours 5.35286

23.35 €

1 Disponible 6 jours 5.45793

24.73 €

1 Disponible 6 jours 5.55793

24.91 €

1 Disponible 6 jours 5.65793

24.91 €

1 Disponible 6 jours 5.75793

24.91 €

1 Disponible 6 jours 5.85793

24.91 €

1 Disponible 6 jours 5.95793

24.91 €

1 Disponible 8 jours 65793

26.72 €

1 Disponible 6 jours 6.163101

25.24 €

1 Disponible 6 jours 6.263101

26.72 €

1 Disponible 6 jours 6.363101

26.72 €

1 Disponible 6 jours 6.463101

26.72 €

1 Disponible 6 jours 6.563101

27.56 €

1 Disponible 6 jours 6.663101

27.56 €

1 Disponible 6 jours 6.763101

27.56 €

1 Disponible 6 jours 6.869109

31.64 €

1 6 jours 6.969109

34.25 €

1 Disponible 10 jours 769109

29.37 €

1 Disponible 6 jours 7.169109

29.37 €

1 Disponible 6 jours 7.269109

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 34° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details AG Coating

Assistance technique