Foret G droit, type long GLD

Foret G droit, type long GLD
[Features]
· It is a coating long drill suitable for deep-hole and deep-positioning drilling in steel, stainless steel, and aluminum.

(i)Remarque

  • Products of 3 mm or more have tangs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GLD8.3X200X125

Référence pièce
GLD8.3X200X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.00 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 8.3 Groove Length L(mm) 125 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Cobalt HSS Overall Length L(mm) 200 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26~32° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details G Coating

Vous vous trouvez sur la page de Foret G droit, type long GLD, le numéro d'article est le suivant: GLD8.3X200X125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GLD8.3X200X125.

Assistance technique