Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
COLSD2.5X200 |
COLSD3.0X150 |
COLSD5.0X250 |
COLSD5.5X300 |
COLSD5.8X300 |
COLSD6.0X200 |
COLSD8.0X150 |
COLSD8.0X300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.52 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 150 | 200 | ||
25.27 € | 1 | 6 jours | 3 | 75 | 150 | ||
53.16 € | 1 | 6 jours | 5 | 175 | 250 | ||
53.79 € 27.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.5 | 200 | 300 | |
65.78 € 33.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.8 | 200 | 300 | |
49.28 € | 1 | 6 jours | 6 | 150 | 200 | ||
64.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 100 | 150 | ||
135.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 200 | 300 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 26~32° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles