Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNOS11.5-8 |
SNOS12.5-8 |
SNOS13.5-8 |
SNOS14-2 |
SNOS14.5-2 |
SNOS19.5-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 65 | 120 | 9.5 | 35 | ||
53.13 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 65 | 120 | 9.5 | 35 | ||
59.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.5 | 65 | 120 | 9.5 | 30 | |
66.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 74 | 134 | 12.65 | 40 | |
70.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14.5 | 74 | 134 | 12.65 | 40 | |
116.74 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 74 | 134 | 12.65 | 40 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 38°~40° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles