Référence fabricant: HCDM8
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 57.35 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HCDM8
Groove Length L(mm) | 55 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 100 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A | shank diameter Ds(mm) | 12 |
Small Diameter Dc1 | 9.0 | Small diameter length | 28 | Nominal | M8 |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 22°~25° | Shank diameter tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à lamer HCD pour vis à tête plate, le numéro d'article est le suivant: HCDM8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HCDM8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles