GSX MILL VL 4D GSXVL4-4D

GSX MILL VL 4D GSXVL4-4D
[Features]
· A long-blade end mill for steel that reduces chattering and is capable of high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSXVL4060-4D

Référence pièce
GSXVL4060-4D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.34 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 6 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Fonte Blade length (ℓ)(mm) 24
Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60 Machining Application Latéral / Rainure
Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details GSXⅡ
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 41~43 Outer Diameter Tolerance 0.015~0

Assistance technique