Fraise GSX MILL VL dure 2.5D GSXVLH6-2.5D

Fraise GSX MILL VL dure 2.5D GSXVLH6-2.5D
  • Remise sur volume
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For high-hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVLH6060-2.5D
GSXVLH6080-2.5D
GSXVLH6120-2.5D
GSXVLH6160-2.5D
GSXVLH6200-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

134.62 €

1 Disponible 6 jours 6156500~-0.02

115.79 €

1 Disponible 6 jours 8208600~-0.02

194.01 €

1 Disponible 9 jours 123012750~-0.02

383.05 €

1 Disponible 6 jours 164016900~-0.03

554.72 €

1 Disponible 9 jours 2050201000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 49~51

Assistance technique