Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSXVL6060-R03-2.5D |
GSXVL6060-R05-2.5D |
GSXVL6060-R10-2.5D |
GSXVL6080-R03-2.5D |
GSXVL6080-R05-2.5D |
GSXVL6080-R10-2.5D |
GSXVL6100-R03-2.5D |
GSXVL6100-R05-2.5D |
GSXVL6100-R10-2.5D |
GSXVL6100-R20-2.5D |
GSXVL6120-R05-2.5D |
GSXVL6120-R10-2.5D |
GSXVL6120-R20-2.5D |
GSXVL6120-R30-2.5D |
GSXVL6160-R10-2.5D |
GSXVL6160-R20-2.5D |
GSXVL6160-R30-2.5D |
GSXVL6200-R10-2.5D |
GSXVL6200-R20-2.5D |
GSXVL6200-R30-2.5D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 | ||
130.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | ||
130.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 | ||
107.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | ||
104.47 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | ||
107.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | ||
137.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.3 | 25 | 70 | 10 | ||
140.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | ||
124.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | ||
140.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | ||
166.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | ||
166.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | ||
166.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | ||
166.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | ||
288.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 | ||
288.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 40 | 90 | 16 | ||
288.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 40 | 90 | 16 | ||
418.17 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | ||
418.17 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | ||
418.17 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Torsion Angle (θ) | Autre | Torsion Angle details(°) | 39/41 |
Shank diameter tolerance | h6 | Outer Diameter Tolerance | +0.015~0 | Corner Radius Allowable Difference | +0.02~-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles