Fraises / GSX / Multi-dents / Rayon / 2,5D / pour Ti/SUS / GSXVL6T-R-2,5D

Fraises / GSX / Multi-dents / Rayon / 2,5D / pour Ti/SUS / GSXVL6T-R-2,5D
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For SUS/heat-resistant alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVL6060T-R03-2.5D
GSXVL6060T-R05-2.5D
GSXVL6060T-R10-2.5D
GSXVL6080T-R03-2.5D
GSXVL6080T-R05-2.5D
GSXVL6080T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R03-2.5D
GSXVL6100T-R05-2.5D
GSXVL6100T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R05-2.5D
GSXVL6120T-R10-2.5D
GSXVL6120T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R30-2.5D
GSXVL6160T-R10-2.5D
GSXVL6160T-R20-2.5D
GSXVL6160T-R30-2.5D
GSXVL6200T-R10-2.5D
GSXVL6200T-R20-2.5D
GSXVL6200T-R30-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

109.77 €

1 6 jours 60.3155060~-0.02

130.42 €

1 6 jours 60.5155060~-0.02

130.42 €

1 6 jours 61155060~-0.02

107.33 €

1 6 jours 80.3206080~-0.02

107.33 €

1 6 jours 80.5206080~-0.02

107.33 €

1 6 jours 81206080~-0.02

140.93 €

1 6 jours 100.32570100~-0.02

140.93 €

1 6 jours 100.52570100~-0.02

140.93 €

1 6 jours 1012570100~-0.02

140.93 €

1 6 jours 1022570100~-0.02

166.73 €

1 6 jours 120.53075120~-0.02

166.73 €

1 6 jours 1213075120~-0.02

166.73 €

1 6 jours 1223075120~-0.02

166.73 €

1 6 jours 1233075120~-0.02

288.55 €

1 6 jours 1614090160~-0.03

288.55 €

1 6 jours 1624090160~-0.03

288.55 €

1 6 jours 1634090160~-0.03

418.17 €

1 6 jours 20150100200~-0.03

418.17 €

1 6 jours 20250100200~-0.03

418.17 €

1 6 jours 20350100200~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 6 Type Rayon
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) Autre Torsion Angle details(°) 44/46
Shank diameter tolerance h6 Corner Radius Allowable Difference +0.02~-0.01

Assistance technique