Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2CER1.5 |
2CER2 |
2CER2.5 |
2CER3 |
2CER4 |
2CER5 |
2CER6 |
2CER7 |
2CER8 |
2CER10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Shank diameter tolerance (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | -0.003~-0.010 | -0.005~-0.028 | |
62.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
67.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
73.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
81.35 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | ||
125.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | ||
114.05 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | ||
171.47 € | 1 | 6 jours | 7 | 26 | 120 | 16 | 14 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | ||
224.94 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | ||
351.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | -0.003~-0.013 | -0.020~-0.053 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | 30 | Drill radius R allowance(mm) | +0.02~-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles