Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Details Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 80 | 16 | 1 | 25 | Standard Type | 55 | ||
207.12 € | 1 | 6 jours | 14 | 120 | 16 | 1 | 25 | Long Type | 95 | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 100 | 16 | 2 | 25 | Standard Type | 75 | ||
257.95 € | 1 | 6 jours | 16 | 145 | 16 | 2 | 25 | Long Type | 120 | ||
222.30 € | 1 | 6 jours | 18 | 100 | 16 | 2 | 25 | Standard Type | 75 | ||
261.90 € | 1 | 6 jours | 18 | 145 | 16 | 2 | 25 | Long Type | 120 | ||
265.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 110 | 20 | 3 | 30 | Standard Type | 80 | ||
265.87 € | 1 | 6 jours | 20 | 150 | 20 | 2 | 40 | Long Type | 110 | ||
273.12 € | 1 | 6 jours | 22 | 110 | 20 | 3 | 30 | Standard Type | 80 | ||
273.12 € | 1 | 6 jours | 22 | 150 | 20 | 2 | 30 | Long Type | 120 | ||
307.46 € | 1 | 6 jours | 25 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
289.63 € | 1 | 6 jours | 25 | 170 | 25 | 2 | 50 | Long Type | 120 | ||
314.72 € | 1 | 6 jours | 28 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
285.12 € | 1 | 6 jours | 28 | 170 | 25 | 2 | 30 | Long Type | 140 | ||
329.90 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
316.04 € | 1 | 6 jours | 30 | 170 | 25 | 2 | 30 | Long Type | 140 | ||
364.22 € | 1 | 6 jours | 32 | 130 | 32 | 5 | 40 | Standard Type | 90 | ||
324.61 € | 1 | 6 jours | 32 | 180 | 32 | 2 | 60 | Long Type | 120 | ||
486.34 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 32 | 6 | 30 | Standard Type | 120 | ||
438.15 € | 1 | 6 jours | 40 | 180 | 32 | 2 | 30 | Long Type | 150 | ||
515.38 € | 1 | 6 jours | 50 | 150 | 32 | 7 | 30 | Standard Type | 120 | ||
588.66 € | 1 | 6 jours | 63 | 150 | 32 | 8 | 30 | Standard Type | 120 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Mounting Method | Avec poignée | Blade Length | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Details Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles