Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NWEX3040F |
NWEX3050F |
NWEX3063F |
NWEX3080R |
NWEX3100R |
NWEX3125R |
NWEXF3080R |
NWEXF3100R |
NWEXF3125R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Details Type | Dimensions D1 (mm) | Dimensions D2 (mm) | Dimensions h (mm) | Dimensions E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 6 jours | 40 | 40 | 4 | Standard Type | 16 | 9 | 18 | 28 | ||
335.18 € | 1 | 6 jours | 50 | 40 | 5 | Standard Type | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
397.23 € | 1 | 6 jours | 63 | 40 | 6 | Standard Type | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
458.62 € | 1 | 6 jours | 80 | 50 | 4 | Standard Type | 25.4 | 13 | 25 | 31 | ||
530.57 € | 1 | 6 jours | 100 | 63 | 5 | Standard Type | 31.75 | 17 | 32.5 | 39.5 | ||
720.02 € | 1 | 6 jours | 125 | 63 | 6 | Standard Type | 38.1 | 30 | 35.5 | 42.5 | ||
504.83 € | 1 | 6 jours | 80 | 50 | 7 | Multi-edged type | 25.4 | 13 | 25 | 31 | ||
576.78 € | 1 | 6 jours | 100 | 63 | 8 | Multi-edged type | 31.75 | 17 | 32.5 | 39.5 | ||
772.82 € | 1 | 6 jours | 125 | 63 | 9 | Multi-edged type | 38.1 | 30 | 35.5 | 42.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Mounting Method | Bouchon de centrage | Blade Length | 14 |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Details Type
Dimensions D1(mm)
Dimensions D2(mm)
Dimensions h(mm)
Dimensions E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles