Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
APET103504PDFRSN-DLC100 |
APMT103504PDERHN-XSZ310 |
APMT103504PDERHN-XSZ350 |
APMT103504PDERN-XSZ310 |
APMT103504PDERN-XSZ350 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material type model | Height (mm) | Width (mm) | Coating | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 10 | 6 jours | DLC100 | 6.60±0.05 | 10±0.05 | DLC Coating | For Aluminum | ||
12.73 € | 1 | 6 jours | XSZ310 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
12.06 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
12.06 € | 1 | 6 jours | XSZ310 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
12.06 € | 1 | 6 jours | XSZ350 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For Steel |
Loading...
Clearance angle | P(11°) | Material type | Carbide | Nose R | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 3.5 |
Configurer
Propriétés de base
Material type model
Height(mm)
Width(mm)
Coating
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles