Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material type model | Nose R | Height (mm) | Width (mm) | Coating | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 10 | 6 jours | DLC100 | 0.4 | 9.525±0.05 | 16±0.05 | DLC Coating | For Aluminum | ||
29.26 € | 10 | 6 jours | DLC100 | 0.8 | 9.525±0.05 | 16±0.05 | DLC Coating | For Aluminum | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 0.8 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 0.8 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 0.8 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 0.8 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 1.2 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 1.2 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 1.2 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 1.2 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 1.6 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 1.6 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 1.6 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 1.6 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 2.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 2.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 3.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 3.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 4.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 4.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 5.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 5.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ310 | 6.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
14.22 € | 10 | 6 jours | XSZ350 | 6.0 | 9.525±0.08 | 16±0.08 | X's Coating | For Steel |
Loading...
Clearance angle | P(11°) | Material type | Carbide | Thickness(mm) | 5.56 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material type model
Nose R
Height(mm)
Width(mm)
Coating
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles