Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESP4M0.7 |
ESP5M0.8 |
ESP6M1 |
ESP8M1.25 |
ESP10M1.5 |
ESP12M1.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | Model Type (Type) | Shank square part K | Shank square part Lk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.96 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 52 | 5 | GT5 | 7 | 20 | 3.1 | 1 | 4 | 7 | ||
147.03 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | GT5 | 8 | 22 | 3.9 | 1 | 4.5 | 7 | ||
157.78 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 62 | 6 | GT5 | 10 | 25 | 4.7 | 1 | 4.5 | 7 | ||
202.82 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | GT6 | 13 | - | - | 2 | 5 | 8 | ||
281.45 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | 7 | GT6 | 15 | - | - | 2 | 5.5 | 8 | ||
369.49 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | GT7 | 18 | - | - | 2 | 6.5 | 9 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5 | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Surface Treatment | TiCN | Number of Grooves Flutes | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Model Type(Type)
Shank square part K
Shank square part Lk
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles