Mèche revêtue G / Ensemble de produits / GSDP1.5

Mèche revêtue G / Ensemble de produits / GSDP1.5
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a general-purpose coating drill for steel, stainless steel, and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSDP2.5

Référence pièce
GSDP2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.48 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 2.5 Groove Length L(mm) 30 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Acier rapide Overall Length L(mm) 57 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26°~32° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details G Coating

Vous vous trouvez sur la page de Mèche revêtue G / Ensemble de produits / GSDP1.5, le numéro d'article est le suivant: GSDP2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSDP2.5.

Assistance technique