Taraud en spirale SG SGSP

Taraud en spirale SG SGSP
[Features]
· Demonstrates excellent performance for various workpieces and processing machines, and under a wide range of cutting conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGSP3M0.5R
SGSP4M0.7R
SGSP5M0.8R
SGSP6M1R
SGSP8M1R
SGSP8M1.25R
SGSP10M1.5R
SGSP10M1.25R
SGSP12M1.5R
SGSP12M1.75R
SGSP16M1.5R
SGSP16M2R
SGSP18M2.5R
SGSP20M2.5R
SGSP22M2.5R
SGSP24M3R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)

31.25 €

1 8 jours M30.5464REG P23.53182.35

30.24 €

1 6 jours M40.7525REG P34.93203.15

31.01 €

1 6 jours M50.8605.5REG P35.63224.05

31.89 €

1 6 jours M61626REG P373244.75

48.82 €

1 6 jours M81706.2REG P38.8329.86.75

41.49 €

1 6 jours M81.25706.2REG P38.8329.86.55

50.11 €

1 6 jours M101.5757REG P310.5331.48.25

50.11 €

1 6 jours M101.25757REG P310.5331.48.55

65.42 €

1 6 jours M121.5828.5REG P312.3336.210.25

65.42 €

1 6 jours M121.75828.5REG P412.3336.29.95

118.52 €

1 9 jours M161.59512.5REG P314344.414.25

120.84 €

1 6 jours M1629512.5REG P414344.413.65

157.50 €

1 6 jours M182.510014REG P517.5349.215.15

137.91 €

1 6 jours M202.510515REG P517.5450.717.15

175.57 €

1 6 jours M222.511517REG P517.545419.15

222.28 €

1 6 jours M24312019REG P52145920.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5 Tool Material Type Alliage HSS
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Surface Treatment TiCN

Assistance technique