Fraiseuse à détourer à taille diamant, avec revêtement diamant (2 lames inférieures) DIA-DCE

Fraiseuse à détourer à taille diamant, avec revêtement diamant (2 lames inférieures) DIA-DCE
It is a product sold by designated agencies.

[Features]
· It is a metric size series for a diamond-cut router that can be used widely with electrolyte membranes, metal matrices, and ceramic bases.
· Base blade is of end mill blade specification.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-DCE-6-2
DIA-DCE-8-2
DIA-DCE-10-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

162.72 €

1 6 jours 619660

213.72 €

1 6 jours 826870

278.02 €

1 6 jours 10321080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ébauche Coating Revêtement diamanté Application For composite material (CFRP)

Assistance technique