[Applications]
· High precision finish machining
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDGW120308-JC8003
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | D(15°) | work material | Acier / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/A(mm) | 12.7 | Dimensions/T(mm) | 3.18 | Dimensions/B(mm) | 9.525 |
Material type | JC8003 | Dimensions/φD(mm) | 4.4 | Corner | 2-R0.8 |
Supported holders | MFO-170-M8/MFO-210-M10 | Accuracy | G |
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de lame, type remplaçable, une tête modulaire de finition type MF0, pointe prise en charge, le numéro d'article est le suivant: LDGW120308-JC8003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDGW120308-JC8003.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.