Extendable / Built-In Shovel (Telescopic) 029154

Extendable / Built-In Shovel (Telescopic) 029154

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

029154

Référence pièce
029154
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

12.78 €

Disponible 5 jours 5001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Shovel Type Overall length (mm) 700~799
Blade tip material Aluminum Alloy Blade tip width(mm) 265 Blade tip length(mm) 340
Full length details(mm) 700~880 JAN Code 4935682029154 Trusco Code 819-3280
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Extendable / Built-In Shovel (Telescopic) 029154, le numéro d'article est le suivant: 029154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 029154.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique