Éponge absorbant l'eau, type grande taille

Éponge absorbant l'eau, type grande taille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Can be used by cutting to the desired size.
[Applications]
· For mopping up water puddles at construction sites, work sites, inside and outside of factories
· For water puddles at construction sites, work sites, inside and outside of factories.
· For wiping off condensation in windows, piping, etc.
[Material]
· Urethane Foam

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKSO-0510
TKSO-1010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vertical
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Operating Temperature Range
(°C)
Density Amount Of Content

39.37 €

Devis 5004989999427578791-5845600-20 – 7022kg/m³1 pc.

76.39 €

Devis 10004989999427585791-58531200-20 – 7022kg/m³1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sponge Thickness(mm) 50 Horizontal(mm) 1000
Color Yellow Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique