Seau en plastique dur 14LOD de couleur

Seau en plastique dur 14LOD de couleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bucket that is tough and easy to hold.
[Features]
· Suitable for mixing mortar, etc.
· The opening of the body is folded for greater strength.
· The body is made of EVA and LLDPE with high flexibility, making it hard to break.
· The inside is marked with a scale.
[Applications]
· General Construction Work and Cleaning Work, etc.
[Material]
· Body: Low Density Polyethylene (LLDPE), Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer (EVA)
· Rope: Polypropylene (PP)
· Handle: Soft PVC

(i)Remarque

  • Be sure to check the knot of the rope before use. Do not place near fire. Do not use for purposes other than as a bucket. Use the scale as a guide to the amount of contents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THB-14OD

Référence pièce
THB-14OD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

12.84 €

5 jours 9001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 14 Color Green Color Details Olive Drab
Outer Diameter(mm) 330 Height(mm) 260 JAN code 4989999474879
Trusco Code 818-8168 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Seau en plastique dur 14LOD de couleur, le numéro d'article est le suivant: THB-14OD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THB-14OD.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Seau Ace
    Seau Ace

    SEKISUI TECHNO MOLDING

    Prix standard 9.98 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Couvercle de seau PP
    Couvercle de seau PP

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 3.53 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Seau New Tough
    Seau New Tough

    SANKO_PLASTIC

    Prix standard 3.49 €

    Nombre de jours d'expédition: 8 jours

  • Seau polycarbonate
    Seau polycarbonate

    TGK

    Prix standard 13.78 €

    Nombre de jours d'expédition: Devis

Assistance technique