• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Racleur à panneau Protek pour endroits surélevés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MO693-000X-MB

Référence pièce
MO693-000X-MB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

21.18 €

6 jours 1501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 230 Length(mm) 300
Product Type 2 Combination product JAN Code 4903180176953 Trusco Code 787-8621
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Racleur à panneau Protek pour endroits surélevés, le numéro d'article est le suivant: MO693-000X-MB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MO693-000X-MB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique