Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Détecteur de point

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTN-06N
S32WPI-3
SPI-06T
SPI-32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D L
(mm)
S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
Accessory Stylus
(mm)
Mass
(g)
Method Stylus Stroke / XY Axis
(mm)
Stylus Stroke / Z Axis
(mm)
Measured pressure Repeat accuracy Battery (included) Waterproof Shape

658.65 €

7 jours φ69123.54126.5φ28.6-φ6×40140External contact method±11.5+5XY axis: 0.001 N/Z axis: 0.001 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2-

800.98 €

7 jours φ32158.62958.665φ3535.6φ6×29590Internal contact type±6+5XY axis: 0.3 N/Z axis: 1.5 N±0.5μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcsWaterproof standard IP67

739.26 €

7 jours φ69123.54126.5φ28.6-φ6×29130Internal contact type±6+5XY axis: 0.3 N/Z axis: 1.5 N±0.5μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2-

583.28 €

7 jours φ32158.62958.665φ3535.6φ6×29590Internal contact type±6+5XY axis: 0.3 N/Z axis: 1.5 N±0.5μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique