Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Stylet non magnétique pour la série de détecteurs de point

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-6-29NM

Référence pièce
ST-6-29NM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Dimensions Applicable Product

142.04 €

6 jours M3 x 0.5Point Finder i / Waterproof Point Finder i

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Tip diameter(mm) φ6 L(mm) 29

Vous vous trouvez sur la page de Stylet non magnétique pour la série de détecteurs de point, le numéro d'article est le suivant: ST-6-29NM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-6-29NM.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique