• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pierre de meulage avec arbre - arbre en acier inoxydable à dépôt électrolyte hétéromorphe CBN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIE11
BIE12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)
Binding Agent

15.86 €

Disponible 7 jours 1402733105000EP (Electrodeposition)

15.86 €

Disponible 7 jours 1202.5832105000EP (Electrodeposition)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Shaft Diameter(mm) 3 Abrasive grain BZY

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique