NOUVEAU dresseur à pierre unique LL

NOUVEAU dresseur à pierre unique LL
  • Remise sur volume
[Features]
· The change in diamond contact area after hitting the entire surface is small, so stable dressing is possible.
· Easy to work with even during initial use. As with the natural type, it can be used in a wide range of applications.
· A throw-away type which does not require repairs, reducing total costs.
[Applications]
· Tool for general grindstone dressing and truing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4K0LL1003010C

Référence pièce
4K0LL1003010C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.10 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamond Size(mm) 1.0□×3L shank diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de NOUVEAU dresseur à pierre unique LL, le numéro d'article est le suivant: 4K0LL1003010C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4K0LL1003010C.

Assistance technique