Entretroise Mina Umetaro 40mm x 1100 x 2300 (avec protection de bords et coins)

Entretroise Mina Umetaro 40mm x 1100 x 2300 (avec protection de bords et coins)

[Features]
· Film surface makes dirt easy to wipe off and prevents permeation of odors, allowing for cleanly repeat use.
· Can also be cut for use with a cutter.
[Applications]
· For partitioning, cushioning or preventing load collapse during the shipping and transportation of various kinds of cargo.
· For filling gaps between truck bedding and cargo as well as gaps between cargo.
[Product Specifications]
· Spacer Gap Filler 40 mm × 1,100 × 2,300 (end face cover, 4 angled corners)
· Trusco Code: 816-6614
· Mass: 2.6 kg
[Materials/Finish]
· Highly foamed polyethylene
· PET film with antistatic agent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB4023S

Référence pièce
TB4023S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

91.85 €

12 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Entretroise Mina Umetaro 40mm x 1100 x 2300 (avec protection de bords et coins), le numéro d'article est le suivant: TB4023S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB4023S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique