Mina, entretoise Mina, Gap Umetaro 50mm x 1100 x 1200

Mina, entretoise Mina, Gap Umetaro 50mm x 1100 x 1200

[Features]
· Film surface makes dirt easy to wipe off and prevents permeation of odors, allowing for cleanly repeat use.
· Can be cut for use.
[Applications]
· For partitioning, cushioning or preventing load collapse during the shipping and transportation of various kinds of cargo.
· For filling gaps between truck bedding and cargo as well as gaps between cargo.
[Product Specifications]
· Mina Spacer Gap Filler 50 mm × 1,100 × 1,200
· Trusco Code: 816-6615
· Mass: 1.7 kg
[Materials/Finish]
· Highly foamed polyethylene
· PET film with antistatic agent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB5012

Référence pièce
TB5012
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

56.97 €

12 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Mina, entretoise Mina, Gap Umetaro 50mm x 1100 x 1200, le numéro d'article est le suivant: TB5012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB5012.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique