• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Classeur à fichiers type volet (positionnement supérieur uniquement)

Classeur à fichiers type volet (positionnement supérieur uniquement)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SF-101
  • Classeur à fichiers type volet (positionnement supérieur uniquement)

[Features]
· Because it includes a semi-transparent shutter, opening and closing can be performed quickly and inserting and removing items is a snap.
· Internal dimensions: W848 × D292 × H340
· Included accessories: partitions (3 pieces)/wall surface fixing fixtures (2 pieces)/connection screws (2 pieces)
· With adjuster
· With half punch holes for horizontal connection
· Single level
· Main body color: new gray
· Finished product

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-101

Référence pièce
SF-101
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

672.59 €

6 jours W848×D292×H340Partition (3 pieces) wall fixing tool (2 pieces) Coupling screws (2 pieces)245001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 500 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 1 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Classeur à fichiers type volet (positionnement supérieur uniquement), le numéro d'article est le suivant: SF-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-101.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique