• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot avec panneau supérieur (avec roulettes)

Chariot avec panneau supérieur (avec roulettes)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • W6CST-K-GG
  • W6CST-K-GI
  • W7CST-K-GG
  • W7CST-K-GI

[Features]
· Because a table top applied with a PVC sheet is placed on the top shelf of the wagon, it can also be used as a work table.
· Overall uniform load resistance: 160 kg (including dead weight)
· Includes ø75 rubber casters

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W6CST-K-GG
W6CST-K-GI
W7CST-K-GG
W7CST-K-GI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Façade
(mm)
Profondeur
(mm)
Mass
(g)
Specification Caster

259.96 €

6 jours 7505002220075φ Rubber

259.96 €

6 jours 7505002220075φ Rubber

270.32 €

6 jours 9006002840075φ Rubber

270.32 €

6 jours 9006002840075φ Rubber

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 881 Maximum Load(kg/unit) 160 (Including its own weight) Couleur Green
Number of Steps(Level) 3 Shelf Specification Plate Shaped

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique