• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail mobile (plateau inoxydable en SUS304 + pieds en acier)

Table de travail mobile (plateau inoxydable en SUS304 + pieds en acier)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SWS3HC-1890-SG
  • SWS3C-1875-SI

[Features]
· Uniform load resistance is 160 kg
· Top board: Stainless steel SUS304, Legs: Steel
· The stainless steel top board is rust resistant and is not magnetic, making it suitable for use in clean environments.
· 4 ø100 rubber casters with stoppers
· Assembly type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWS3C-1275-SG
SWS3C-1275-SI
SWS3C-1575-SG
SWS3C-1575-SI
SWS3C-1875-SG
SWS3C-1875-SI
SWS3C-1890-SG
SWS3C-1890-SI
SWS3C-960-SG
SWS3C-960-SI
SWS3HC-1275-SG
SWS3HC-1275-SI
SWS3HC-1575-SG
SWS3HC-1575-SI
SWS3HC-1875-SG
SWS3HC-1875-SI
SWS3HC-1890-SG
SWS3HC-1890-SI
SWS3HC-960-SG
SWS3HC-960-SI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Leg color Mass
(kg)
Caster Amount Of Content

799.95 €

7 jours 7401200750Green31100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

799.95 €

7 jours 7401200750Ivory31100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

953.30 €

7 jours 7401500750Green35.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

953.30 €

7 jours 7401500750Ivory35.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,022.00 €

7 jours 7401800750Green40.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,022.00 €

7 jours 7401800750Ivory40.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,120.42 €

7 jours 7401800900Green45.7100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,120.42 €

7 jours 7401800900Ivory45.7100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

642.67 €

7 jours 740900600Green22.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

642.67 €

7 jours 740900600Ivory22.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

820.04 €

7 jours 9001200750Green32.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

820.04 €

7 jours 9001200750Ivory32.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

973.40 €

7 jours 9001500750Green37.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

973.40 €

7 jours 9001500750Ivory37.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,042.09 €

7 jours 9001800750Green42.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,042.09 €

7 jours 9001800750Ivory42.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,133.10 €

7 jours 9001800900Green47.3100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,133.10 €

7 jours 9001800900Ivory47.3100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

662.55 €

7 jours 900900600Green24.1100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

662.55 €

7 jours 900900600Ivory24.1100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Uniform Load(kg) 160 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Details Type Movable Top Plate Material Stainless SUS304
Leg Material Steel Top Panel Color Silver Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique