• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail (plateau en SUS304 + pieds en SUS304)

Table de travail (plateau en SUS304 + pieds en SUS304)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Basic (SS3-1890)
  • Half-Size Shelf Included (SS3-1890T)
  • Full-Size Shelf Included (SS3-1890TT)
  • Table de travail (plateau en SUS304 + pieds en SUS304)

[Features]
· Uniform load resistance is 300 kg
· Uses SUS304 that is rust resistant and non-magnetic. (The bolts and adjusters are also SUS304.)
· The adjusters are made of stainless steel and come with resin pads
· Assembly type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS3-1275
SS3-1275T
SS3-1275TT
SS3-1575
SS3-1575T
SS3-1575TT
SS3-1875
SS3-1875T
SS3-1875TT
SS3-1890
SS3-1890T
SS3-1890TT
SS3-960
SS3-960T
SS3-960TT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Details Type Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

1,130.30 €

7 jours 1200750Basic Type28.6-1 unit

1,283.44 €

7 jours 1200750With shelf board33.2With 1 shelf board1 unit

1,413.94 €

7 jours 1200750Full Size Paired Shelf37.8With 2 shelf boards1 unit

1,307.88 €

7 jours 1500750Basic Type33.2-1 unit

1,491.42 €

7 jours 1500750With shelf board39.1With 1 shelf board1 unit

1,645.92 €

7 jours 1500750Full Size Paired Shelf45With 2 shelf boards1 unit

1,398.17 €

7 jours 1800750Basic Type37.8-1 unit

1,640.05 €

7 jours 1800750With shelf board45With 1 shelf board1 unit

1,846.49 €

7 jours 1800750Full Size Paired Shelf52.2With 2 shelf boards1 unit

1,553.28 €

7 jours 1800900Basic Type42.8-1 unit

1,841.92 €

7 jours 1800900With shelf board50.9With 1 shelf board1 unit

2,090.70 €

7 jours 1800900Full Size Paired Shelf59With 2 shelf boards1 unit

880.40 €

7 jours 900600Basic Type21.1-1 unit

980.15 €

7 jours 900600With shelf board23.1With 1 shelf board1 unit

1,070.06 €

7 jours 900600Full Size Paired Shelf25.1With 2 shelf boards1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material SUS304
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique