• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail large, type fixe H740

Table de travail large, type fixe H740

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SWPW-1812-II
  • SWPW-1812T-II
  • SWPW-1812TT-II
  • SWPW-2412-II
  • SWPW-2412T-II
  • SWPW-2412TT-II

[Features]
· Uniform load resistance is 300 kg
· Polyester top board (top board thickness 21 mm)
· Work that is awkward on a small top board can be efficiently performed on this large top board.
· Top board color: Ivory, Leg color: Ivory
· Assembly type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWPW-1812-II
SWPW-1812T-II
SWPW-1812TT-II
SWPW-2412-II
SWPW-2412T-II
SWPW-2412TT-II
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Details Type Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

556.72 €

7 jours 1800No Shelf37.8-1 unit

679.03 €

7 jours 1800With shelf board48.6With 1 shelf board1 unit

801.34 €

7 jours 1800Full Size Paired Shelf59.4With 2 shelf boards1 unit

829.25 €

7 jours 2400No Shelf53.8-1 unit

951.57 €

7 jours 2400With shelf board64.6With 1 shelf board1 unit

1,073.88 €

7 jours 2400Full Size Paired Shelf75.4With 2 shelf boards1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Depth (mm) 1200
Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Top Plate Material Polyester top board Top Panel Color Ivory Leg color Ivory
Top Panel Thickness(mm) 21 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique