• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail large, type fixe H900

Table de travail large, type fixe H900

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SWPWH-1812-II
  • SWPWH-1812T-II
  • SWPWH-1812TT-II
  • SWPWH-2412-II
  • SWPWH-2412T-II
  • SWPWH-2412TT-II
  • Table de travail large, type fixe H900

[Features]
· Uniform load resistance is 300 kg
· Polyester top board (top board thickness 21 mm)
· Work that is awkward on a small top board can be efficiently performed on this large top board.
· Top board color: Ivory, Leg color: Ivory
· Height of 900 mm is optimal for standing work.
· Assembly type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWPWH-1812-II
SWPWH-1812T-II
SWPWH-1812TT-II
SWPWH-2412-II
SWPWH-2412T-II
SWPWH-2412TT-II
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Details Type Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

627.71 €

7 jours 1800No Shelf39.1-1 unit

750.02 €

7 jours 1800With shelf board49.9With 1 shelf board1 unit

872.33 €

7 jours 1800Full Size Paired Shelf60.7With 2 shelf boards1 unit

900.25 €

7 jours 2400No Shelf55.1-1 unit

1,022.56 €

7 jours 2400With shelf board65.9With 1 shelf board1 unit

1,144.87 €

7 jours 2400Full Size Paired Shelf76.7With 2 shelf boards1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 900 Depth (mm) 1200
Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Top Plate Material Polyester top board Top Panel Color Ivory Leg color Ivory
Top Panel Thickness(mm) 21 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique