• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille-tournevis Kraftform Plus

Douille-tournevis Kraftform Plus

[Features]
· Equipped with a bolster that can be firmly tightened with a wrench, etc.
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
· A strike type through screwdriver.
· It has a 6.35 mm hex shaft insertion port in the upper part of the handle to which a hex wrench with T-type handle or the like can be inserted to perform final tightening with even stronger force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
018300
018301
018302
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)

29.25 €

5 jours 4.51001984013288134486471-2951Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material29.8

28.51 €

5 jours 5.51032084013288134462471-2960Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material46.2

33.67 €

5 jours 71382434013288134455471-2978Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material49.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Shaft through Available
Bolster Included Blade Tip Black Point Tip

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique