• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit tournevis interchangeable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

135938

Référence pièce
135938
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Accessory Mass
(g)

120.65 €

5 jours 10 Units (44 mm bit: (-)0.23, 0.40, 0.50, (+)00, 0, 1, hex 1.5, 2.0, T5, T6)Mobile Case141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 Single Product/Set Classification Set Product
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 / 0.5 / 0.23 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 Shank diameter(mm) 4
JAN Code 4013288178343 Trusco Code 766-0766

Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis interchangeable, le numéro d'article est le suivant: 135938.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 135938.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique