• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Water Faucet Removal Wrench

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6040

Référence pièce
6040
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Opening Aperture Dimensions
(mm)

16.11 €

4 jours 325Soft Vinyl Chloride35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Overall Length(mm) 235 JAN Code 4972353604005
Trusco Code 251-8139

Vous vous trouvez sur la page de Water Faucet Removal Wrench, le numéro d'article est le suivant: 6040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6040.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique