• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque Techno A/REVO (alundum)

Disque Techno A/REVO (alundum)

[Features]
· Maintains reliable quality and offers substantial savings.
[Applications]
· Deburring, rust removal, scratch removal, spatter removal, stainless steel / iron polishing and grinding.

(i)Remarque

  • Carefully read the user's manual for the rotation tool to be used, and confirm that the usage conditions for rpm/rotation direction/diameter/hole diameter/shaft diameter, etc., are suitable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDRV100M10A-40
TDRV100M10A-60
TDRV100M10A-80
TDRV100M10A-100
TDRV100M10A-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material

5.76 €

5 jours 404951989107159380-820392Alumina Abrasive Material

5.74 €

5 jours 604951989107104380-821190Alumina Abrasive Material

5.71 €

5 jours 804951989107111380-822085Alumina Abrasive Material

5.67 €

5 jours 1004951989107128380-818179Alumina Abrasive Material

5.66 €

5 jours 1204951989107135380-819077Alumina Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi-blade disc Diameter(mm) 100 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600
Number of blades(Sheets) 80 Dimensions(mm) Blade length: 18, screw diameter: M10 (P1.5)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique